JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
シリコンFETが長きにわたって支配的なパワースイッチ技術であったため、多くの設計者は、ドレインソース間電圧のヘッドライン値を、異なる技術のデバイスを比較する際の等価点として使用できないことを知りません。シリコンFETのヘッドライン・ドレインソース間電圧は、アバランシェ・ブレークダウン電圧によって設定されます。GaN FETのヘッドラインドレインソース間電圧は、データシートの仕様を基準とする長期的な信頼性によって設定されます。
シリコンFETのヘッドライン・ドレインソース間電圧を超えると、即座に永続的な損傷を引き起こすおそれがあります。一方、GaN FETのブレークダウン電圧はヘッドラインのドレインソース間の見出し電圧よりもはるかに高くなっています。たとえば、LMG352xR050のブレークダウン電圧は800Vを超えています。
通常、シリコンFETは電源アプリケーションで入力電圧サージの発生時に最も弱いリンクです。シリコンFETのアバランシェ能力を超えないように、サージ保護回路を注意深く設計する必要があります。シリコンFETのブレークダウン電圧未満にサージをクランプするのは不可能なためです。また、サージ電圧をGaN FETのブレークダウン電圧以下にクランプすることは容易です。事実、GaN FETはサージ・イベントの発生中もスイッチングを継続できます。つまり、出力電力は切断にも安全です。
LMG352xR050ドレインソース間能力は、図 7-1を参照して説明します。この図には、スイッチングアプリケーション内のシングルスイッチサイクルについて、GaN FETのドレインソース間電圧と時間との関係を示しています。スイッチング周波数またはデューティ・サイクルに関する請求は行われません。このデバイスは、非スイッチング・アプリケーションで連続的な電圧ストレスを印加する場合には推奨されません。
図 7-1 ドレインソース間電圧スイッチングサイクル波形はt0より先に開始し、FETがオン状態になります。t0の時点でGaN FETはターンオフし、寄生素子によってドレインソース間電圧に高周波でリンギングが生じます。ピーク・リング電圧はVDS(tr)と呼ばれます。高周波リンギングは、t1だけ減衰しました。t1とt2の間のFETのドレインソース間電圧は、スイッチングアプリケーションの特性応答によって設定されます。特性はフラットラインとして表示されますが、他の応答も可能です。t1とt2の間の電圧はVDS(off)と呼ばれます。t2の時点で、ドレインソース間電圧がゼロではない状態でGaN FETがオンになります。t2のドレインソース間電圧はVDS(switching)と呼ばれます。独自のVDS(tr)、VDS(off)、VDS(switching)パラメータを示しています。それぞれがGaN FETの寿命全体にわたってストレスに寄与する可能性があるからです。
LMG352xR050のドレインソース間サージ電圧耐量は、仕様書の絶対最大定格VDS(tr)(surge)およびVDS(surge)で確認できます。VDS(tr)(surge)は図 7-1のVDS(surge)に、VDS(surge)は図 7-1のVDS(off)およびVDS(switching)の両方にマッピングされています。TIのGaN FETのサージ能力の詳細については、使用条件の下で電力線サージに対するGaN FETの信頼性を検証するための新しいアプローチを参照してください。