JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
LMG352xR050およびその周辺部品の正しいレイアウトは、正しい動作に不可欠です。ここに示すレイアウトは、図 8-1に示すGaNデバイスの回路図を反映しています。これらのレイアウトは良好な結果が得られることが示されており、ガイドラインを意図しています。しかし、別のレイアウト方法で、許容される性能を得ることもできます。また、デバイスの最新の推奨PCBフットプリントについては、メカニカル、パッケージ、および注文情報のランド・パターンの例を参照してください。
最上層レイアウト、中間層、最下層レイアウトが示されています。中間層レイアウトには、リーダーが最上層と中間層のレイアウトを整列できるように、最上層の部品のアウトラインが含まれています。