JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
内部の反転型降圧-昇圧コンバータは、GaNデバイスのターンオフ時の電源供給用に安定化された負のレールを生成します。バック・ブースト・コンバータは、ピーク電流モードのヒステリシス制御器によって制御されます。通常動作では、コンバータは不連続導通モードにとどまりますが、スタートアップ時には連続導通モードに移行できます。コンバータは内部で制御されており、必要なのは単一の表面実装インダクタと出力バイパス・コンデンサのみです。通常、コンバータは、4.7-μHのインダクタと2.2-μFの出力コンデンサを使用するように設計されています。
昇降圧コンバータは、ピーク電流のヒステリシス制御を使用しています。図 7-2に示すように、スイッチングサイクルの開始時にインダクタ電流が増加し、インダクタがピーク電流制限に達するまで増加します。それからインダクタ電流はゼロに下がります各電流パルス間のアイドル時間は、昇降圧コントローラによって自動的に決定され、ゼロまで下げることができます。したがって、最大出力電流はアイドル時間がゼロのときに発生し、ピーク電流によって決定されますが、一次的にはインダクタ値には依存しません。ただし、昇降圧が-14-Vレールに供給できるピーク出力電流は、VDD入力電圧に比例します。したがって、このバックブーストがサポートするGaNの最大スイッチング周波数はVDD電圧によって異なり、VDD電圧が9V以上の場合は、3.6MHzまでの動作にのみ指定されています。
図 7-2 昇降圧コンバータのインダクタ電流LMG352xR050は、最大3.6MHzのGaN動作をサポートしています。GaNデバイスでは、広いスイッチング周波数範囲と消費電力が大きく異なるため、昇降圧コンバータを制御するために2つのピーク電流制限を使用します。この2つの範囲は、IN正方向のスレッショルド周波数でも分離されます。図 7-3に示すように、スイッチング周波数が低い範囲内のとき、ピーク電流は最初は低い値のIBBSW,M(low)(標準値は0.4A)に設定されます。スイッチング周波数が高い範囲の場合、ピーク電流は高い値IBBSW,M(high)(通常1A)まで上昇し、より大きなインダクタが必要になります。この周波数検出ロジックにはフィルタがあるため、LMG352xR050では高い周波数で連続5サイクルが必要となり、その後で昇降圧ピーク電流制限値に設定されます。上限値を設定した後、電源がオフになるまで、電流制限は再度ダウンされません。スイッチング周波数が下限に戻っても、電流制限は下限にまで低下しません。
昇降圧のピーク電流は、低周波および高周波動作に対して0.4Aおよび1Aという2つの異なるピーク電流制限を受けるため(「内部昇降圧DC-DCコンバータ」を参照)、インダクタの飽和電流は定格ピーク電流制限をはるかに上回る必要があります。より高い周波数でスイッチングすることでより高い制限が確立された後では、GaNデバイスがより低い周波数でスイッチングされても、電流制限がより低いレベルには戻りません。したがって、より高い1A制限に従ってインダクタを選択することをお勧めします。