JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
LMG352xR050 (図 5-11)の許容反復SOAは、ターンオン時のデバイスのピークドレイン電流(IDS)とドレインソース間電圧(V DS)によって定義されます。スイッチング時のピークドレイン電流は、ドレイン端子に流入するいくつかの電流の合計です。インダクタ電流(Iind)、トーテムポールのもう一方のGaNデバイスのCOSSを充電するために必要な電流、スイッチングノードの寄生容量(Cpar)を充電するために必要な電流です。190pFはスイッチング中のデバイスの平均COSSとして使われます。スイッチ・ノードの寄生容量は、PCBのオーバーラップ容量を使用して推定できます。SOAテストには昇圧トポロジを使用します。図 6-4に示す回路は、図 5-11のSOA曲線を生成するために使用されます。信頼性の高い動作を確保するには、デバイスの接合部温度も125°Cに制限する必要があります。図 5-11のIDSは以下で計算できます。
ここで、ピーク電流でのドレインスルーレートはバス電圧の70% ~ 30%の間で推定され、Cparはスイッチ・ノードの寄生基板容量です。
詳細については、寿命にわたる信頼性を備えたGaN製品を実現をご覧ください。