JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
LMG352xR050はSi基板上に成長した横方向デバイスです。サーマルパッドはデバイスのソースに接続されています。LMG352xR050は、ハード・スイッチング・パワー・コンバータなど、消費電力が非常に大きいアプリケーションで使用できます。TIは、このようなコンバータでは、LMG352xR050の上面にヒートシンクを接続することを推奨します。このヒートシンクは、電気的絶縁を備えたサーマル・パッドなどの熱インターフェイス材料(TIM)と併用することができます。
熱レイアウトの推奨事項と性能データの詳細については、LMG3410スマートGaN FETの高電圧ハーフブリッジ設計ガイドアプリケーションノートを参照してください。