JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VDD(VVDD < 9Vでディレーティングされる最大スイッチング周波数) | 7.5 | 12 | 18 | V | |
| 入力電圧 | IN | 0 | 5 | 18 | V | |
| ID(RMS) | ドレインRMS電流 | 32 | A | |||
| 正のソース電流 | LDO5V | 25 | mA | |||
| RRDRV | 外部スルーレート制御抵抗からソースへのRDRV | 0 | 500 | kΩ | ||
| CVNEG | 外部バイパスコンデンサからソースへの容量 | 1 | 10 | μF | ||
| LBBSW | 外部昇降圧インダクタからSOURCEへのBBSWのインダクタンス(1) | 3 | 4.7 | 10 | μH | |