JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
最大サンプリング レートでデバイスの性能を満たすには、ADC 入力のサンプル/ホールド コンデンサが、アクイジション時間枠内で正常に充放電できるようにします。ADC の入力時この駆動要件を満たすには、高帯域幅かつ低ノイズで安定したアンプ バッファを使用する必要があります。このような入力ドライバは、デバイスのアナログ入力チャネルのフロントエンド信号パスに組み込まれています。