JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このレジスタは、デバイスにデータを書き込むために使用されるプロトコルを構成します。
ビット 7-0、15-8、23-16、および 31-24 のアドレスは、それぞれ 08h、09h、0Ah、および 0Bh です。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | 予約済み | SDI_MODE [1:0] |
|||||||||||||
| R-00h | R-000000b | R/W-<00>b | |||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 予約済み | R | 0000h | 予約済み。読み取り 0000h を返す。 |
| 15-8 | 予約済み | R | 00h | 予約済み。読み取り 00h を返す。 |
| 7-2 | 予約済み | R | 000000b | 予約済み。読み取り 000000b を返す。 |
| 1-0 | SDI_MODE[1:0] | R/W | 00b | これらのビットは、デバイスとの読み取りまたは書き込みのプロトコルを選択します。 00b = 標準 SPI、CPOL = 0 および CPHASE = 0 01b = 標準 SPI、CPOL = 0 および CPHASE = 1 10b = 標準 SPI、CPOL = 1 および CPHASE = 0 11b = 標準 SPI、CPOL = 1 および CPHASE = 1 |