JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このレジスタは、入力アラームの Low スレッショルドを制御します。
ビット 7-0、15-8、23-16、および 31-24 のアドレスは、それぞれ 28h、29h、2Ah、および 2Bh です。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INP_ALRM_LOW_TH[15:0] | |||||||||||||||
| R/W-0000h | |||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 32:16 | 予約済み | R | 0000h | 予約済み。読み取り 0000h を返す。 |
| 15-0 | INP_ALRM_LOW_TH[15:0] | R/W | 0000h | これらのビットは比較のスレッショルドです。 |