JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このデバイスは、より優れたリファレンス電圧または複数のデバイスの共通のリファレンス電圧を必要とするアプリケーションに適しています。このプロビジョニングでは、内部バッファとともに外部リファレンス ソースを使用して ADC リファレンス ピンを駆動できます。外部リファレンス モードを選択するには、RANGE_SEL_REG レジスタの INTREF_DIS ビットをロジック 1 にプログラムします。このモードでは、4.096V 外部リファレンスを REFIO ピンに適用します。これは、入力として機能します。内部バッファは、ADC リファレンス入力に内部接続されている REFCAP ピンの動的な負荷を処理するように最適に設計されています。このモードでは、ローパワー、低ドリフト、小さい外部リファレンスをすべて適用できます。外部リファレンス ノイズがシステム性能に及ぼす影響を最小限に抑えるために、外部リファレンスの出力を適切にフィルタリングします。図 6-12 に、このモードの一般的なピン配置を示します。
図 6-12 4.096V 外部リファレンスを使用したデバイス接続内部リファレンス バッファの出力は、REFCAP ピンに現われます。REFCAP ピンと REFGND ピンの間に 10µF 以上の容量を配置します。高周波信号のデカップリングのために、別の 1µF コンデンサを REFCAP ピンのできるだけ近くに配置します。このバッファの電流出力能力は制限されているため、内部バッファを使用して外部 AC 負荷または DC 負荷を駆動しないでください。
内部バッファ出力の性能は、–40°C ~ 125°C の動作温度範囲全体で非常に安定します。図 6-13 に、AVDD 電源電圧の異なる値について、温度範囲全体にわたる REFCAP 出力の変動を示します。図 6-14 に示されているように、温度範囲全体でのリファレンス バッファ ドリフトの規定の標準値は 0.5ppm/°C です。規定の最大温度ドリフトは 2ppm/°C です。


| AVDD = 5V、デバイス数 = 30、ΔT = –40°C ~ +125°C |