JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
デバイスは、非同期デジタル入力としてアクティブ Low の RST ピンを備えています。RESET 状態に移行するには、 (スイッチング特性 の表に示されているように) twl_RST 期間にわたって、RST ピンを Low にプルして保持します。
デバイスには、アプリケーション リセットまたはパワーオン リセット (POR) という 2 種類のリセット機能が搭載されています。RST ピンの機能は、RST_PWRCTL_REG レジスタの RSTn_APP ビットの状態によって決まります。
いずれかのリセット状態を終了するには、 CONVST/CS および SCLK を Low に保持した状態で、RST ピンを High にプルします。tD_RST_POR または tD_RST_APP の遅延後 (スイッチング特性 の表を参照)、デバイスは ACQ 状態に移行し、RVS ピンは High になります。
デバイスを他の 2 つの状態 (ACQ または CONV) のいずれかで動作させるには、RST ピンを High に保持します。RST ピンが High に保持されると、CONVST/CS ピンでの遷移により、デバイスの機能状態が決まります。図 5-1に、一般的な変換サイクルを示します。