JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このレジスタは、デバイスの SDO-x ピンからデータを送信するために使用されるデータ プロトコルを制御します。
ビット 7-0、15-8、23-16、および 31-24 のアドレスは、それぞれ 0Ch、0Dh、0Eh、および 0Fh です。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | GPO_VAL | 予約済み | SDO1_ CONFIG [1:0] |
予約済み | SSYNC_CLK | 予約済み | SDO_ MODE[1:0] |
||||||||
| R-000b | R/W-0b | R-00b | R/W-00b | R-0b | R/W-<0>b | R-0h | R/W-<0>b | ||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 予約済み | R | 0000h | 予約済み。読み取り 0h を返す。 |
| 15-13 | 予約済み | R | 000b | 予約済み。読み取り 000b を返す。 |
| 12 | GPO_VAL | R/W | 0b | GPO ピンでの出力の 1 ビット値。 |
| 11-10 | 予約済み | R | 00b | 予約済み。読み取り 00b を返す。 |
| 9-8 | SDO1_CONFIG[1:0] | R/W | 00b | 2 ビット構成 ALARM/SDO-1/GPO: 00b = SDO-1 は常にトライステート、1 ビット SDO モード 01b = SDO-1 はアラームとして機能、1 ビット SDO モード 10b = SDO-1 は GPO として機能、1 ビット SDO モード 11b = SDO-1 を SDO-0 と組み合わせて 2 ビット SDO モードを提供 |
| 7 | 予約済み | R | 0b | 予約済み。読み取り 0b を返す。 |
| 6 | SSYNC_CLK(1) | R/W | 0b | このビットは、ソース同期送信用に選択されたクロックのソースを制御します。 0b = 外部 SCLK (分割なし) 1b = 内部クロック (分割なし) |
| 5-2 | 予約済み | R | 0000b | 予約済み。読み取り 0000b を返す。 |
| 1-0 | SDO_MODE[1:0] | R/W | 00b | これらのビットは、デバイスのデータ出力モードを制御します。 0xb = SDO モードは、SDI に使用するものと同じ SPIプロトコルに従う、『SDI_CTL_REG レジスタ』を参照 10b = 無効な構成 11b = SDO モードは ADC コントローラ クロックまたはソース同期プロトコルに従う |