JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このデバイスには (「レジスタ マップ」セクションで説明されているように) 9 つの構成レジスタが搭載されており、2 種類のデータ転送動作をサポートしています。これらの動作は、データ書き込み (ホストがデバイスを構成) と、データの読み取り (ホストがデバイスからデータを読み取り) です。