JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
ADS868xW は、高速かつ高性能で使いやすい統合型データ アクイジション システム デバイスのファミリです。これらのシングル チャネル デバイスは、最大 ±12.288V の真のバイポーラ差動およびシングルエンド入力電圧振幅をサポートし、単一の 5V アナログ電源で動作します。ADS868xW は拡張 SPI インターフェイス (multiSPI) を搭載しており、低速のホスト コントローラでもサンプリング レートを最大化できます。
ADS868xW は、高精度の逐次比較型 (SAR) A/Dコンバータ (ADC)、およびシグナル コンディショニング用に電力最適化されたアナログ フロント エンド (AFE) 回路で構成されています。ADS868xW は以下を備えています。
このデバイスは、温度ドリフトが小さい 4.096V の内部リファレンスを搭載し、高速セトリング バッファ、およびデイジーチェーン (デイジー) とアラーム機能を搭載した multiSPI シリアル インターフェイスを特徴としています。
統合型の高精度 AFE 回路は、入力インピーダンスが高く、5V 単一電源で動作する高精度 ADC を内蔵しています。この AFE 回路は、外部高電圧バイポーラ電源や複雑なドライバ回路を必要とせずに、簡素化された最終ソリューションを実現します。