JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
デバイスは、内部バッファを使用して、内部電圧リファレンスまたは外部電圧リファレンスで動作します。内部リファレンスまたは外部リファレンスの選択は、RANGE_SEL_REG レジスタの INTREF_DIS ビットをプログラムすることで決まります。内部リファレンス ソースは、リセット後またはデバイスの起動時に、デフォルトで有効になります (INTREF_DIS = 0)。外部リファレンス ソースを使用するたびに、INTREF_DIS ビットをロジック 1 にプログラムして内部リファレンス ソースを無効化します。