JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このデバイスはシングルエンドおよび差動入力をサポートしており、バイポーラとユニポーラの両方の入力範囲に対応します。デバイスの出力は、バイポーラとユニポーラの両方の入力範囲に対して、ストレート バイナリ形式です。
図 6-15 に、すべての入力範囲の理想的な伝達特性を示します。各入力信号のフルスケール範囲 (FSR) は、正のフルスケール (PFS) と負のフルスケール (NFS) の入力電圧の差に等しくなります。LSB サイズは、FSR/216 と等しくなります。リファレンス電圧 VREF = 4.096V については、表 6-4 にそれぞれの入力範囲に対応する LSB の値を示します。
| 入力範囲 | 正のフルスケール (V) | 負のフルスケール (V) | フルスケール レンジ (V) |
LSB |
|---|---|---|---|---|
| ±3V × VREF | 12.288 | -12.288 | 24.576 | 375.0µV |
| ±2.5V × VREF | 10.24 | -10.24 | 20.48 | 312.5µV |
| ±1.5V × VREF | 6.144 | -6.144 | 12.288 | 187.5µV |
| ±1.25V × VREF | 5.12 | -5.12 | 10.24 | 156.25µV |
| ±0.625V × VREF | 2.56 | -2.56 | 5.12 | 78.125µV |
| 0V から 3V × VREF | 12.288 | 0 | 12.288 | 187.5µV |
| 0V から 2.5V × VREF | 10.24 | 0 | 10.24 | 156.25µV |
| 0V から 1.5V × VREF | 6.144 | 0 | 6.144 | 93.75µV |
| 0V から 1.25V × VREF | 5.12 | 0 | 5.12 | 78.125µV |