JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このデバイスは、各アナログ入力で 1MΩ 以上の抵抗性入力インピーダンスを実現します。入力インピーダンスは、ADC サンプリング周波数や入力信号の周波数に依存しません。このような高インピーダンス入力の主な利点は、出力インピーダンスの低いアンプを駆動する必要がなく、ADC 入力を簡単に駆動できることです。この ADC は高電圧のフロント エンド ドライバを必要としないため、システムではバイポーラの高電圧電源は必要ありません。ほとんどのアプリケーションでは、信号源またはセンサ出力が ADC 入力に直接接続されるため、シグナル チェーンの設計を大幅に簡素化できます。
システムの DC 精度を維持するには、AIN_P 入力ピンの外部ソース インピーダンスを AIN_M ピンの等価抵抗と一致させます。一致させることで、外部抵抗に起因する追加のオフセット誤差を打ち消すのに役立ちます。