JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
オプションとして、任意の SRC プロトコルで動作している際に、デバイスは SDO-x バス幅を 1 ビットから 2 ビット (デュアル SDO-x) に増やします。デフォルトのバス幅は 1 ビット (シングル SDO-x) です。デュアル SDO モードでデバイスを動作させるには、 SDO_CTL_REG レジスタの SDO1_CONFIG[1:0] ビットを 11b に設定します。このモードでは、ALARM/SDO-1/GPO ピンが SDO-1 として機能します。
どのような特定の SRC プロトコルでも、デバイスはシングルおよびデュアル SDO モードで同じタイミング仕様に従っています。唯一の違いは、シングル SDO モードでは、同じ数のビットを出力するのにデバイスに必要なクロック サイクルが半分になる点です。そのため、ADC の特定のサンプリング レートでは、必要な最小クロック周波数が低下します。