JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| AVDD | アナログ電源 | AVDD から GND | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| DVDD | デジタル インターフェイス電源 | DVDD から GND | 1.65 | 3.3 | AVDD | V |
| 基準電圧 | ||||||
| VREFIO_EXT | REFIO での外部リファレンス電圧 | REFIO ピンは入力として構成 | 4.046 | 4.096 | 4.146 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| AIN_x | フルスケール入力範囲 (AIN_P から AIN_M) | 入力範囲 = ±3 x VREF | -12.288 | 12.288 | V | |
| 入力範囲 = ±2.5 x VREF | -10.24 | 10.24 | ||||
| 入力範囲 = ±1.5 x VREF | -6.144 | 6.144 | ||||
| 入力範囲 = ±1.25 x VREF | -5.12 | 5.12 | ||||
| 入力範囲 = ±0.625 x VREF | -2.56 | 2.56 | ||||
| 入力範囲 = 3 x VREF | 0 | 12.288 | ||||
| 入力範囲 = 2.5 x VREF | 0 | 10.24 | ||||
| 入力範囲 = 1.5 x VREF | 0 | 6.144 | ||||
| 入力範囲 = 1.25 x VREF | 0 | 5.12 | ||||
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 周囲温度 | -40 | 25 | 125 | ℃ | |