JAJSS14B December   2024  – July 2025 TPS4HC120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性、SNS
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ピンの電流および電圧の規則
      2. 7.3.2 低電力モード
        1. 7.3.2.1 LPM の開始
        2. 7.3.2.2 LPM 中
        3. 7.3.2.3 LPM の終了
      3. 7.3.3 高精度電流センス
      4. 7.3.4 調整可能な電流制限
      5. 7.3.5 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      6. 7.3.6 フォルト検出および通知
        1. 7.3.6.1 診断イネーブル機能
        2. 7.3.6.2 電流センス回路図
        3. 7.3.6.3 FAULT通知
        4. 7.3.6.4 フォルト表
      7. 7.3.7 全診断機能
        1. 7.3.7.1 GND 短絡および過負荷保護
        2. 7.3.7.2 オープン負荷の検出
          1. 7.3.7.2.1 チャネル オン
          2. 7.3.7.2.2 チャネル オフ
        3. 7.3.7.3 バッテリへの短絡の検出
        4. 7.3.7.4 逆極性およびバッテリ保護
        5. 7.3.7.5 サーマルフォルト検出
          1. 7.3.7.5.1 過熱保護動作
      8. 7.3.8 全保護機能
        1. 7.3.8.1 UVLO 保護
        2. 7.3.8.2 GND 喪失保護
        3. 7.3.8.3 電源喪失保護
        4. 7.3.8.4 逆極性保護
        5. 7.3.8.5 MCU I/O の保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 作業モード
        1. 7.4.1.1 SLEEP
        2. 7.4.1.2 診断
        3. 7.4.1.3 アクティブ
        4. 7.4.1.4 スタンバイ遅延
        5. 7.4.1.5 低電力モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 EMC 過渡外乱テスト
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 8.4.2.2 GND ネットワークあり
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

LPM の開始

チャネルを流れる負荷電流がすべてのアクティブ チャネルで ILPM、enter スレッショルドを下回ると、診断がオフ (DIAG_EN は low) になり (tSTBY より長い間)、デバイスは自動的に LPM に移行します。これは、デジタル コアがオフになり、チャージ ポンプの強度が低下して、静止電流が IQ、LPM に減少することを意味します。

デバイスが LPM に自動的に移行するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • TJ < 125°C
  • VBB ≥ 6V
  • DIAG_EN は LOW
  • 1 つ以上のチャネルがオン
  • すべてのオン チャネルの負荷電流は各チャネル ILPM、enter 未満
  • EN ピンのトグルなし
  • tSTBY より長い時間にわたって、上記の条件はすべて当てはまります
TPS4HC120-Q1 LPM の開始図 7-2 LPM の開始