JAJSS83C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
REF54 ファミリーのリファレンスは、低ドロップアウト電圧を特徴としています。これらのリファレンスは、出力電圧からわずか 250mV 上の供給電圧で、5mA の出力電流条件下で動作します。TI は、0.1µF ~ 10µF の範囲の電源バイパス コンデンサをお勧めします。REF54 ファミリーは非常に優れた PSRR (1kHz で 100dB) を備えているため、設計者にとってクリーンな電源の要件を緩和できます。
起動中、出力コンデンサが原因で REF54 の入力電流が大きくなる瞬間が発生する可能性があります。入力電流は、一時的に短絡電流 ( ISC) まで上昇する可能性があります。