JAJSS83C November   2023  – May 2025 REF54

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 REF54250
    6. 6.6  電気的特性 REF54300
    7. 6.7  電気的特性 REF54410
    8. 6.8  電気的特性 REF54450
    9. 6.9  電気的特性 REF54500
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度ドリフト
    2. 7.2 長期安定性
    3. 7.3 ノイズ性能
      1. 7.3.1 1/f ノイズ
      2. 7.3.2 広帯域ノイズ
    4. 7.4 熱ヒステリシス
    5. 7.5 半田付けの熱による変動
    6. 7.6 電力散逸
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 EN ピン
      2. 8.3.2 NR ピン
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 高精度 ADC を搭載したリファレンス接続
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

REF54 は、高精度、低ドリフト、低消費電流のシリーズ電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF54 ファミリは、380μA の消費電流で、低温度ドリフト係数 (0.8ppm/℃)、低ノイズ (0.11ppmp-p)、高精度 (±0.02%) を実現します。REF54 は、低い長期ドリフト (LCCC 3ppm、SOIC 25ppm) と優れた負荷およびラインレギュレーションを備えており、高精度アプリケーションの厳しい性能要件を満たすのに役立ちます。このデバイス ファミリは、ADS8900BADS127L11ADS1285DAC11001B などの高分解能データ コンバータのコンパニオン デバイスとして設計されています。

REF54 は、最大 18V の広い供給電圧範囲に対応しています。REF54 デバイスは、最大 10mA の負荷電流をサポートしています。

REF54 は 2 つの温度範囲について規定されており、C グレードは 0℃~70℃、Q グレードは -40℃~+125℃に規定されています。温度範囲が広いため、さまざまな産業用アプリケーションで動作できます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(3)
REF54SOIC (8)4.9mm × 6mm
REF54 VSSOP (8) (2) 3mm × 4.9mm
REF54 LCCC (8) (2) 5.00mm × 5.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
開発中パッケージです。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
REF54 基本的な接続図基本的な接続図
REF54 出力電圧と自由気流温度との関係出力電圧と自由気流温度との関係