JAJSS83C November   2023  – May 2025 REF54

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 REF54250
    6. 6.6  電気的特性 REF54300
    7. 6.7  電気的特性 REF54410
    8. 6.8  電気的特性 REF54450
    9. 6.9  電気的特性 REF54500
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度ドリフト
    2. 7.2 長期安定性
    3. 7.3 ノイズ性能
      1. 7.3.1 1/f ノイズ
      2. 7.3.2 広帯域ノイズ
    4. 7.4 熱ヒステリシス
    5. 7.5 半田付けの熱による変動
    6. 7.6 電力散逸
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 EN ピン
      2. 8.3.2 NR ピン
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 高精度 ADC を搭載したリファレンス接続
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

1/f ノイズ

1/fノイズはフリッカーノイズとも呼ばれ、主に低周波数帯で支配的です。REF54データシートは、1/fノイズが最大電力である0.1Hz~10Hzの周波数帯域に対応するフリッカーノイズを規定しています。1/F ノイズは非常に低い値であるため、関心のある周波数は、非常に低いノイズフロアを持つ精密なバンドフィルターを通じて増幅・フィルタリングされます (図 7-5 参照) 。

REF54 1/fノイズテストの設定図 7-5 1/fノイズテストの設定

図 7-6 は、各デバイスについて 1000 以上のサンプルが取得された複数のデバイスのフリッカーノイズの典型的な分布を示しています。

REF54 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ分布 (CNR = オープン)図 7-6 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ分布 (CNR = オープン)

ノイズに敏感な設計では、最高精度の測定を実現するために、最も低い 1/f ノイズが好まれます。REF54 はNRピンを備えており、これにより 14kΩ の代表的な抵抗値でバンド・ギャップにローパス・フィルタを形成できます。NR ピンに接続された 100μF コンデンサは、バンドギャップリファレンスからフリッカーノイズの全帯域 (0.1Hz) を除去します (図 7-7 参照) 。NR ピンに 10μF コンデンサを接続すると、バンドギャップ用に 1Hz のローパス・フィルタが形成されます。

REF54 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ (CNR = 100μF)図 7-7 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ
(CNR = 100μF)
REF54 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ (CNR = 10μF)図 7-8 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ
(CNR = 10μF)