JAJSS83C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
長期安定性は、あらゆる高精度アプリケーションにおけるシリーズ電圧リファレンスにとって重要な性能パラメータです。これは、参照電圧の時間に伴う変動として定義されます。長期安定性の値は、標準的なPCB製造プロセスを反映した典型的なセットアップでテストされます。基板は標準的なFR4材料で作成され、デバイス周辺には特別な切り込みや溝がなく、PCBの機械的ストレスを緩和するためのバーニングプロセスも行われません。これらの条件は、実際の使用シナリオおよび一般的な製造技術を反映しています。
長期安定性テストでは、長期安定性ドリフトのみが測定されるように十分に注意を払います。基板は、オイル・バス内で35°C±0.02°Cに維持されます。オイルバスは、時間の経過とともにデバイス全体で温度が一定であることを確認します。測定は、キャリブレーションされた8.5桁のマルチメーターを使用して30分ごとに行われます。
典型的な長期安定性の特性は、時間に対する参照電圧の偏差として表されます。図 7-2 は、V REF_Z における標準ドリフト値が 0 ~ 1000 時間で 25ppm であることを示します。図 7-4 は、V REF_Z における標準ドリフト値が 0 ~ 1000 時間で 3ppm であることを示します。REF54 は最初の 1000 時間で最大のドリフトを経験し、その後からの偏差は通常、以前の 1000 時間より低くなります。