JAJSS83C November   2023  – May 2025 REF54

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 REF54250
    6. 6.6  電気的特性 REF54300
    7. 6.7  電気的特性 REF54410
    8. 6.8  電気的特性 REF54450
    9. 6.9  電気的特性 REF54500
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度ドリフト
    2. 7.2 長期安定性
    3. 7.3 ノイズ性能
      1. 7.3.1 1/f ノイズ
      2. 7.3.2 広帯域ノイズ
    4. 7.4 熱ヒステリシス
    5. 7.5 半田付けの熱による変動
    6. 7.6 電力散逸
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 EN ピン
      2. 8.3.2 NR ピン
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 高精度 ADC を搭載したリファレンス接続
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 REF54300

典型的な仕様は TA = 25°C で、Min-max 仕様は、温度範囲全体にわたって検証済み、IL = 0mA、CIN = 0.1µF、CREF = 10µF、CNR = オープン、VIN = VREF + VDO (特に記述のない限り) (1)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
精度とドリフト
出力電圧精度 TA = 25℃ -0.02 0.02 %
出力電圧の温度係数 Q グレード:–40°C ≤ TA ≤ 125°C 1.5 ppm/℃
C グレード:0°C ≤ TA ≤ 70°C 0.8
ラインおよび負荷のレギュレーション
ΔVR / ΔVIN ライン レギュレーション VREF + VDO ≤ VIN ≤ 18V、0°C ≤ TA ≤ 70°C 1 2 ppm/V
VREF + VDO ≤ VIN ≤ 18V、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 1 3
ΔVR / ΔIL 負荷レギュレーション IL = 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 5 30 ppm/mA
IL = 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、0°C ≤ TA ≤ 70°C 5 20
IL = 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 5 25
IL 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、0°C ≤ TA ≤ 70°C 5 15
ノイズ
enp-p 低周波ノイズ ƒ = 0.1Hz~10Hz 0.45 ppmp-p
ƒ = 0.1Hz ~ 10Hz、CNR = 100µF 0.1
en 出力電圧ノイズ ƒ = 10Hz~1kHz 0.7 ppmrms
ヒステリシスと長期安定性
ΔVREF_LTD 長期安定性 250 時間、TA = 35℃ 14 ppm
1000 時間、TA = 35℃ 35
ΔVREF_HYS 出力電圧ヒステリシス 25°C、0°C、70°C、25°C (サイクル1) 15 ppm
ΔVREF_HYS 出力電圧ヒステリシス 25°C、0°C、70°C、25°C (サイクル2) 0.8 ppm
ターンオン時間
tON ターンオン時間 0.1% 定常状態、CREF = 1µF 0.44 ms
容量性負荷
CIN 安定した入力コンデンサ範囲 -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ 0.1 μF
CREF 安定した出力コンデンサ範囲 (2)  -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ 1 100 μF
電源
VIN 入力電圧 VREF + VDO 18 V
IQ 静止時電流 TA = 25℃ アクティブ モード 260 µA
–40℃ ≤ TA ≤ 125℃ 380 µA
TA = 25℃ シャットダウン モード 0.5 μA
–40℃ ≤ TA ≤ 125℃ 1.5 μA
VEN イネーブル ピン電圧 アクティブ モード (EN = 1) 1.6 V
シャットダウン モード (EN = 0) 0.5 V
IEN イネーブル ピンの電流 VIN = VEN = 18V 0.25 0.7 μA
VIN = VEN = 18V、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 1.2 μA
VDO ドロップアウト電圧 I= 5mA、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 250 mV
IL = 10mA、–40°C ≤ TA ≤ 125°C 400 mV
ISC 短絡電流 VREF = 0 V 21 mA
REF54450デバイスは現在、プレビュー状態にあります。すべての仕様は暫定的なもので、量産リリース前に変更される可能性があります。
コンデンサの ESR は、10mΩ から 1Ω までの範囲となります