JAJSS83C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度とドリフト | |||||||
| 出力電圧精度 | TA = 25℃ | -0.02 | 0.02 | % | |||
| 出力電圧の温度係数 | Q グレード:–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1.5 | ppm/℃ | ||||
| ラインおよび負荷のレギュレーション | |||||||
| ΔVR / ΔVIN | ライン レギュレーション | VREF + VDO ≤ VIN ≤ 10V | 4 | 30 | ppm/V | ||
| VREF + VDO ≤ VIN ≤ 18V、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1 | 10 | |||||
| ΔVR / ΔIL | 負荷レギュレーション | IL = 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 5 | 30 | ppm/mA | ||
| IL = 0mA から 10mA、VIN = VREF + VDO、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 5 | 40 | |||||
| ノイズ | |||||||
| enp-p | 低周波ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 0.45 | ppmp-p | |||
| ƒ = 0.1Hz ~ 10Hz、CNR = 100µF | 0.08 | ||||||
| en | 出力電圧ノイズ | ƒ = 10Hz~1kHz | 0.7 | ppmrms | |||
| ヒステリシスと長期安定性 | |||||||
| ΔVREF_LTD | 長期安定性 | 250 時間、TA = 35℃ | 14 | ppm | |||
| 1000 時間、TA = 35℃ | 25 | ||||||
| ΔVREF_HYS | 出力電圧ヒステリシス | 25°C、0°C、70°C、25°C (サイクル1) | 15 | ppm | |||
| 25°C、0°C、70°C、25°C (サイクル2) | 0.8 | ||||||
| ターンオン時間 | |||||||
| tON | ターンオン時間 | 0.1% 定常状態、CREF = 1µF | 0.63 | ms | |||
| 容量性負荷 | |||||||
| CIN | 安定した入力コンデンサ範囲 | -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 0.1 | μF | |||
| CREF | 安定した出力コンデンサ範囲 (2) | -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 1 | 100 | μF | ||
| 電源 | |||||||
| VIN | 入力電圧 | VREF + VDO | 18 | V | |||
| IQ | 静止時電流 | TA = 25℃ | アクティブ モード | 260 | 310 | µA | |
| –40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 420 | µA | |||||
| TA = 25℃ | シャットダウン モード | 0.25 | 0.7 | μA | |||
| –40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 1 | μA | |||||
| VEN | イネーブル ピン電圧 | アクティブ モード (EN = 1) | 1.6 | V | |||
| シャットダウン モード (EN = 0) | 0.5 | V | |||||
| IEN | イネーブル ピンの電流 | VIN = VEN = 18V | 0.25 | 0.7 | μA | ||
| VIN = VEN = 18V、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1.2 | μA | |||||
| VDO | ドロップアウト電圧 | IL = 5mA、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 250 | mV | |||
| IL = 10mA、–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 400 | mV | |||||
| ISC | 短絡電流 | VREF = 0 V | 21 | mA | |||