JAJSSP2A May   2024  – April 2025 TLV771

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ドロップアウト電圧
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 推奨されるコンデンサの種類
      2. 7.1.2 入出力コンデンサの要件
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

仕様は、TJ = 25°C、VIN = VOUT(NOM) + 0.5V または 1.4V (いずれか大きい方)、VEN = VIN、IOUT = 1mA、CIN = 1µF、COUT = 1µF に適用されます (特に記述のない限り)。標準値はすべて TJ = 25°C での値です
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ΔVOUT 出力電圧許容誤差 1.2V ≤ VOUT < 1.8V -2.5 2.5 %
1.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V -2 2
TJ = –40℃~85℃ 1.2V ≤ VOUT < 1.8V -3 3
1.8V ≤ VOUT < 2.5V -2.75 2.75
2.5V ≤ VOUT ≤ 3.3V -2.5 2.5
ΔVOUT ライン レギュレーション VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) ~ 5.5V 0.01 0.1 %/V
ΔVOUT 負荷レギュレーション IOUT = 1mA ~ 150mA 85 110 μV/mA
IGND 静止グランド電流 VEN = VIN = 5.5V、IOUT = 0mA、TJ = –40 °C ~ 85°C 80 120 µA
ISHDN シャットダウン グランド電流 VEN < VEN(LOW)、VIN = 5.5V、TJ = –40°C ~ 85°C 0.01 2 µA
VDO ドロップアウト電圧
IOUT = 150mA、
VIN = 95% × VOUT(NOM)
 
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1) 260 mV
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 170
2.5V ≤ VOUT < 2.8V 130
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V 113
IOUT = 150mA、
VIN = 95% × VOUT(NOM)、TJ = –40°C ~ 85°C
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1) 285
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 195
2.5V ≤ VOUT < 2.8V 150
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V 140
ICL 出力電流制限 VOUT = 0.9 x VOUT(NOM)、TJ = –40 °C ~ 85 °C 200 460 mA
ISC 回路短絡時の電流制限 VOUT = 0V 42 mA
PSRR 電源除去比 IOUT = 50mA、
VIN = VOUT + 1.0V
f = 100kHz 56 dB
f = 1MHz 55
VN 出力ノイズ電圧 BW = 10Hz ~ 100kHz、VOUT = 1.2V、IOUT = 50mA 90 μVRMS
RPULLDOWN 出力自動放電プルダウン抵抗 VEN < VEN(LOW) (出力無効化)、VIN = 3.3V 135 Ω
TSD サーマル シャットダウン TJ 立ち上がり 160 ℃
TJ 立ち下がり 140
VEN(LOW)  Low 入力スレッショルド VEN は出力が無効化されるまで立ち下がり、TJ = –40°C ~ 85°C 0.3 V
VEN(HI)  High 入力スレッショルド VEN は出力が有効化されるまで立ち上がり、TJ = –40°C ~ 85°C 0.9 V
IEN EN の入力リーク電流 VEN = 5.5V、VIN = 5.5V 0.01 1 µA
VOUT < 1.5V の場合、VIN = 1.4V でドロップアウトがテストされます。