JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 は、すべてのデジタル ペリフェラルとタイミング測定のクロック ソースとして使用される発振器を内蔵しています。MCF8315C-Q1 のデフォルト設定は内部発振器を使用することであり、この設定は、外部の水晶振動子もクロック ソースも必要とせずにモーターを駆動するのに十分です。
MCF8315C-Q1 がタイミング測定または速度ループの精度要件を満たさない場合には、MCF8315C-Q1 は、外部クロック基準にも対応可能です。
EMI 性能を高めるために、MCF8315C-Q1 は、SPREAD_SPECTRUM_MODULATION_DIS でスペクトラム拡散変調 (SSM) を有効化することによって、クロック周波数を変調する機能も備えています。