JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
Fault_Status レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-1 に示します。表 8-1 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| E0h | GATE_DRIVER_FAULT_STATUS | フォルト ステータス レジスタ | セクション 8.1.1 |
| E2h | CONTROLLER_FAULT_STATUS | フォルト ステータス レジスタ | セクション 8.1.2 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-2 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
図 8-1 に、GATE_DRIVER_FAULT_STATUS を示し、表 8-3 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
各種ゲート ドライバ フォルトのステータス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| DRIVER_FAULT | BK_FLT | 予約済み | OCP | 予約済み | OVP | OT | 予約済み |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| OTW | OTS | OCP_HC | OCP_LC | OCP_HB | OCP_LB | OCP_HA | OCP_LA |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | OTP_ERR | BUCK_OCP | BUCK_UV | VCP_UV | 予約済み | ||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | DRIVER_FAULT | R | 0h | ゲート ドライバ フォルト ステータス レジスタの論理和 |
| 30 | BK_FLT | R | 0h | 降圧フォルト ステータス 0h = 降圧レギュレータ フォルト状態は未検出 1h = 降圧レギュレータ フォルト状態を検出済み |
| 29 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 28 | OCP | R | 0h | 過電流保護ステータス 0h = 過電流条件は未検出 1h = 過電流条件を検出済み |
| 27 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 26 | OVP | R | 0h | 電源過電圧保護ステータス 0h = VM で過電圧状態は未検出 1h = VM で過電圧状態を検出済み |
| 25 | OT | R | 0h | 過熱フォルトステータス 0h = 過熱警告/シャットダウンは未検出 1h = 過熱警告/シャットダウンを検出済み |
| 24 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 23 | OTW | R | 0h | 過熱警告ステータス 0h = 過熱警告は未検出 1h = 過熱警告を検出済み |
| 22 | OTS | R | 0h | 過熱シャットダウンステータス 0h = 過熱シャットダウンは未検出 1h = 過熱シャットダウンを検出済み |
| 21 | OCP_HC | R | 0h | OUTC のハイサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTC のハイサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTC のハイサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 20 | OCP_LC | R | 0h | OUTC のローサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTC のローサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTC のローサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 19 | OCP_HB | R | 0h | OUTB のハイサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTB のハイサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTB のハイサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 18 | OCP_LB | R | 0h | OUTB のローサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTB のローサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTB のローサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 17 | OCP_HA | R | 0h | OUTA のハイサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTA のハイサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTA のハイサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 16 | OCP_LA | R | 0h | OUTA のローサイド スイッチの過電流ステータス 0h = OUTA のローサイド スイッチの過電流は未検出 1h = OUTA のローサイド スイッチの過電流を検出済み |
| 15 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 14 | OTP_ERR | R | 0h | OTP エラー 0h = OTP エラーは未検出 1h = OTP エラーを検出済み |
| 13 | BUCK_OCP | R | 0h | 降圧レギュレータ過電流ステータス 0h = 降圧レギュレータ過電流は未検出 1h = 降圧レギュレータ過電流を検出済み |
| 12 | BUCK_UV | R | 0h | 降圧レギュレータ低電圧ステータス 0h = 降圧レギュレータ低電圧は未検出 1h = 降圧レギュレータ低電圧を検出済み |
| 11 | VCP_UV | R | 0h | チャージポンプ低電圧ステータス 0h = チャージポンプ低電圧は未検出 1h = チャージポンプ低電圧を検出済み |
| 10-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
図 8-2 に、CONTROLLER_FAULT_STATUS を示し、表 8-4 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
各種コントローラ フォルトのステータス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| CONTROLLER_FAULT | 予約済み | IPD_FREQ_FAULT | IPD_T1_FAULT | IPD_T2_FAULT | BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS | MPET_IPD_FAULT | MPET_BEMF_FAULT |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| ABN_SPEED | ABN_BEMF | NO_MTR | MTR_LCK | LOCK_LIMIT | HW_LOCK_LIMIT | MTR_UNDER_VOLTAGE | MTR_OVER_VOLTAGE |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| SPEED_LOOP_SATURATION | CURRENT_LOOP_SATURATION | 予約済み | |||||
| R-0h | R-0h | R-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | WATCHDOG_FAULT | 予約済み | 予約済み | 予約済み | |||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | CONTROLLER_FAULT | R | 0h | コントローラ フォルト ステータス レジスタの論理和 |
| 30 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 29 | IPD_FREQ_FAULT | R | 0h | IPD 周波数フォルトの表示 0h = IPD 周波数フォルトは未検出 1h = IPD 周波数フォルトを検出済み |
| 28 | IPD_T1_FAULT | R | 0h | IPD T1 フォルトの表示 0h = IPD T1 フォルトは未検出 1h = IPD T1 フォルトを検出済み |
| 27 | IPD_T2_FAULT | R | 0h | IPD T2 フォルトの表示 0h = IPD T2 フォルトは未検出 1h = IPD T2 フォルトを検出済み |
| 26 | BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS | R | 0h | バス電流制限ステータスの表示 0h = バス電流制限は非アクティブ 1h = バス電流制限はアクティブ |
| 25 | MPET_IPD_FAULT | R | 0h | 抵抗およびインダクタンス測定中のエラーの表示 0h = MPET IPD フォルトは未検出 1h = MPET IPD フォルトを検出済み |
| 24 | MPET_BEMF_FAULT | R | 0h | BEMF 定数測定中のエラーの表示 0h = MPET BEMF フォルトは未検出 1h = MPET BEMF フォルトを検出済み |
| 23 | ABN_SPEED | R | 0h | 異常速度モーター ロック条件の表示 0h = 異常速度フォルトは未検出 1h = 異常速度フォルトを検出済み |
| 22 | ABN_BEMF | R | 0h | 異常 BEMF モーター ロック条件の表示 0h = 異常 BEMF フォルトは未検出 1h = 異常 BEMF フォルトを検出済み |
| 21 | NO_MTR | R | 0h | モーターなしフォルトの表示 0h = モーターなしフォルトは未検出 1h = モーターなしフォルトを検出済み |
| 20 | MTR_LCK | R | 0h | モーター ロックの 1 つがトリガされたことの表示 0h = モーター ロック フォルトは未検出 1h = モーター ロック フォルトを検出済み |
| 19 | LOCK_LIMIT | R | 0h | ロック制限フォルトの表示 0h = ロック電流制限フォルトは未検出 1h = ロック電流制限フォルトを検出済み |
| 18 | HW_LOCK_LIMIT | R | 0h | ハードウェア ロック制限フォルトの表示 0h = HW ロック電流制限フォルトは未検出 1h = HW ロック電流制限フォルトを検出済み |
| 17 | MTR_UNDER_VOLTAGE | R | 0h | モーター低電圧フォルトの表示 0h = 低電圧フォルトは未検出 1h = 低電圧フォルトを検出済み |
| 16 | MTR_OVER_VOLTAGE | R | 0h | モーター過電圧フォルトの表示 0h = 過電圧フォルは未検出 1h = 過電圧フォルを検出済み |
| 15 | SPEED_LOOP_SATURATION | R | 0h | 速度ループ飽和の表示 0h = 速度ループ飽和は未検出 1h = 速度ループ飽和を検出済み |
| 14 | CURRENT_LOOP_SATURATION | R | 0h | 電流ループ飽和の表示 0h = 電流ループ飽和は未検出 1h = 電流ループ飽和を検出済み |
| 13-4 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 3 | WATCHDOG_FAULT | R | 0h | ウォッチドッグ フォルトの表示 0h = ウォッチドッグ タイムアウトは未検出 1h = ウォッチドッグ タイムアウトを検出済み |
| 2 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |