JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
閉ループ動作中、駆動速度 (FG 出力周波数) と実際のモーター速度は同期します。しかし、開ループ動作中は、FG が実際のモーター速度を反映するとは限りません。
MCF8315C-Q1 では、開ループ中の FG 出力を制御するために 3 つの方法があります (図 6-47 を参照)。これらの方法は、FG_SEL によって設定されます。
FG_SEL の値によって以下が選択されます。