JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
閉ループ加速 / 減速中、MCF8315C-Q1 は、速度 PI コントローラへの速度リファレンス入力のスルーレート (図 6-33での SPEED_REF_SLEW) を設定できます。これにより、図 6-34 に示すように、速度リファレンス (アナログ、PWM、周波数、または I2C からの SPEED_REF) にステップ変化があっても、速度リファレンス入力 (SPEED_REF_SLEW) を直線的に変化させることができます。音響ノイズを引き起こす可能性がある、モーターに加わるトルクの急激な変化が起こらないように、このスルーレートを設定できます。閉ループ加速 / 減速スルーレート パラメータ (CL_ACC、CL_DEC) は、それぞれ加速時と減速時における SPEED_REF_SLEW のスルーレートを設定します (AVS がアクティブでない場合)。