JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 はフィールド オリエンテッド制御 (FOC) を使用してモーターを駆動します (図 6-33 を参照)。閉ループ動作では、逆起 EMF オブザーバを使ってモーターの角度 (Ɵest) と速度 (ωest) が推定されます。速度および電流レギュレーションは、PI 制御ループを使って行われます。最大の効率を達成するため、直接軸電流はゼロ (Id_ref = 0) に設定されます。これにより、固定子と回転子の磁界が互いに直交 (位相差が 90o) します。