JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
VCP ピン (チャージ ポンプ) の電圧が VCPUV スレッショルド未満に低下した場合は、いつでも、すべての内蔵 FET がディセーブルになり、nFAULT ピンが Low になります。ステータス レジスタの DRIVER_FAULT および VCP_UV ビットが 1b に設定されます。VCP 低電圧状態が解消されると、通常動作が再開されます (ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。VCP_UV ビットは、CLR_FLT ビットによってクリアされるまでセットされたまま維持されます。