JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
図 9-3 に、モーター パラメータ測定時の位相電流波形を示します。図 9-4 に、R、L、Ke の測定時の IPD 電流波形を示します。図 9-4 の下半分は、R および L 測定時の IPD 電流波形を示しています。R は相電流の立ち上がり時に測定され、L は相電流の立ち下がり時に測定されます。R および L の測定後、モーターは開ループで回転します。速度が MPET 開ループ速度リファレンス [MPET_OPEN_LOOP_SPEED_REF] に達すると、モーターは惰性で回転します。3 相すべての BEMF 電圧が測定され、Ke が計算されます。