JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
貫通動作を回避するため、ハーフ ブリッジ レッグのハイサイドとローサイドの MOSFET のスイッチングの瞬間との間にデッドタイムが挿入されます。デッドタイムの挿入により、位相電流の方向によっては、位相ノードでの電圧の期待値と印加電圧が一致しなくなります。この位相ノードの電圧歪みは、位相電流に望ましくない歪みをもたらし、可聴ノイズの原因となります。MCF8315C-Q1 は、この位相電流歪みを除去し、可聴ノイズを大幅に低減させる独自のデッド タイム補償機能を内蔵しており、それによって MCF8315C-Q1 の FOC の音響性能を大幅に向上させています。このデッドタイム補償は、DEADTIME_COMP_EN を設定することで有効化または無効化できます。DEADTIME_COMP_EN が 1b (補償が有効) に設定されていても、モーターの電気的周波数が 135Hz を上回るとデッド タイム補償は無効化され、モーターの電気的周波数が 127Hz を下回ると再び有効化されます。