JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 は、構成可能な VM 低電圧保護のオプションを備えています。MCF8315C-Q1 が低電圧フォルトをトリガする VM レベルは MIN_VM_MOTOR によって設定され、VM 低電圧に対するフォルト応答は MIN_VM_MODE によって設定されます。MIN_VM_MODE が 0b に設定されている場合、(MIN_VM_MOTOR での) VM 低電圧フォルトはラッチされ、 CLR_FIT ビットに 1b を書き込むことによりフォルト条件がクリアされるまで、FET は ハイ インピーダンスになります。MIN_VM_MODE が 1b に設定されている場合、VM 低電圧フォルト (MIN_VM_MOTOR で発生) は自動的にクリアされ、VM > (MIN_VM_MODE + 0.5) V になるとデバイスはモーター動作を開始します。