JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
AVDD LDO には、混在モードの降圧レギュレータからの電源を使用して、デバイスの消費電力を低減するオプションがあります。電源シーケンス モードを使用すると、図 6-6 に示すように、AVDD LDO 入力を DC 電源 (VM) から降圧出力 (VBK) にオンザフライで切り替えることができます。このシーケンスは、BUCK_PS_DIS ビットにより構成できます。電源シーケンスは、降圧出力電圧が 5V または 5.7V に設定されているときのみサポートされます。