JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
このデバイスは、電流ソースと VDRAIN ピンと SHx デバイス ピンの間、および SHx デバイス ピンと各チャネルのデバイス グランドの間を統合しています。これらのスイッチは、SPI レジスタ ビット PHDEN_Hx と PHDEN_Lx を使用して、個別に有効化/無効化できます。PHDEN_Hx が 1b の場合、SHx ピンのソース電流 IPHD_SRC が有効化されます。PHDEN_Lx が 1b の場合、SHx ピンのシンク電流 IPHD_SNK が有効になります。PHDEN_Hx と PHDEN_Lx のいずれかのレジスタ ビットが 1 に設定されている場合、VDS 過電流検出フラグである VDS_Hx と VDS_Lx は故障検出フラグから VDS コンパレータのステータス フラグに変更されます。内部電流ソースと VDS ステータス フラグの組み合わせにより、外部 MOSFET をアクティブにせずに、モーター負荷の開放フォルト検出などの位相診断に使用できます。
デフォルトでは、PHDEN_x レジスタ ビットが 1b のとき、ゲート ドライバは無効になります。PHDEN_DRV レジスタ ビットが 1b の場合、PHDEN_x レジスタ ビットが 1b の間、ゲート ドライバの出力は INHx および INLx 入力ピンで制御でき、位相診断中に外部 MOSFET をオンにできます。
PDHEN_x レジスタ ビットが 1b の場合、VCP チャージ ポンプは有効のままですが、VCP からブートストラップ コンデンサまでの充電パスは無効化されます。位相診断の後、PWM 動作の前にブートストラップ コンデンサを事前充電する必要があります。