JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
PVDD ピンの電源電圧が VPVDD_UV スレッショルドを下回るイベントが、tPVDD_UV_DG 時間より長く続くと常に、DRV8334 は PVDD 低電圧イベントを検出します。低電圧電圧状態を検出すると、ゲート ドライバとチャージ ポンプが無効になり、nFAULT ピンが Low に駆動されます。PVDD_UV 条件のクリア後、故障状態はラッチされたまま維持され、SPI コマンドでクリアできます。