JAJSSZ1B December   2023  – September 2025 DRV8334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピン機能 48 ピン DRV8334
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 (DRV8334)
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 SPI のタイミング図
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 3 つの BLDC ゲート ドライバ
        1. 6.3.1.1 PWM 制御モード
          1. 6.3.1.1.1 6x PWM モード
          2. 6.3.1.1.2 3x PWM モード、INLx 有効化制御付き
          3. 6.3.1.1.3 3x PWM モード、SPI 有効化制御付き
          4. 6.3.1.1.4 1x PWM モード
          5. 6.3.1.1.5 SPI ゲート駆動モード
        2. 6.3.1.2 ゲート ドライブ アーキテクチャ
          1. 6.3.1.2.1 ブートストラップ ダイオード
          2. 6.3.1.2.2 GVDD チャージ ポンプ / LDO
          3. 6.3.1.2.3 VCP トリクル チャージ ポンプ
          4. 6.3.1.2.4 ゲート ドライバの出力
          5. 6.3.1.2.5 パッシブおよびセミアクティブ プルダウン抵抗
          6. 6.3.1.2.6 TDRIVE ゲート駆動タイミング制御
          7. 6.3.1.2.7 伝搬遅延
          8. 6.3.1.2.8 デッドタイムとクロス導通防止
      2. 6.3.2 ローサイド電流検出アンプ
        1. 6.3.2.1 単方向電流センス動作
        2. 6.3.2.2 双方向電流検出の動作
      3. 6.3.3 ゲート ドライバ シャットダウン
        1. 6.3.3.1 DRVOFF ゲート ドライバ シャットダウン
        2. 6.3.3.2 ゲート ドライバ シャットダウン タイミング シーケンス
      4. 6.3.4 ゲート ドライバ保護回路
        1. 6.3.4.1  PVDD 電源低電圧警告 (PVDD_UVW)
        2. 6.3.4.2  PVDD 電源低電圧誤動作防止 (PVDD_UV)
        3. 6.3.4.3  PVDD 電源過電圧故障 (PVDD_OV)
        4. 6.3.4.4  GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        5. 6.3.4.5  GVDD 過電圧故障 (GVDD_OV)
        6. 6.3.4.6  BST 低電圧誤動作防止 (BST_UV)
        7. 6.3.4.7  BST 過電圧故障 (BST_OV)
        8. 6.3.4.8  VCP 低電圧故障 (CP_OV)
        9. 6.3.4.9  VCP 過電圧故障 (CP_OV)
        10. 6.3.4.10 VDRAIN 低電圧故障 (VDRAIN_UV)
        11. 6.3.4.11 VDRAIN 過電圧故障 (VDRAIN_OV)
        12. 6.3.4.12 MOSFET VGS 監視保護
        13. 6.3.4.13 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
        14. 6.3.4.14 VSENSE 過電流保護 (SEN_OCP)
        15. 6.3.4.15 位相コンパレータ
        16. 6.3.4.16 サーマル シャットダウン (OTSD)
        17. 6.3.4.17 過熱警告 (OTW)
        18. 6.3.4.18 OTP CRC
        19. 6.3.4.19 SPI ウォッチドッグ タイマ
        20. 6.3.4.20 位相診断
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ゲート ドライバの機能モード
        1. 6.4.1.1 スリープ モード
        2. 6.4.1.2 動作モード
      2. 6.4.2 デバイス パワーアップ シーケンス
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 SPI フォーマット
      3. 6.5.3 SPI フォーマット図
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 STATUS レジスタ
    2. 7.2 制御レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 48 ピン パッケージを使用した代表的なアプリケーション
        1. 8.2.1.1 外付け部品
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 コミュニティ リソース
    4. 9.4 商標
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

外付け部品

「外付け部品」には、推奨外付け部品が一覧表示されます。以下に示す容量は、公称条件における実効容量と見なされます。これらの部品を選択するときは、DC ディレーティングの影響を考慮してください。

表 8-1 外付け部品 (48ピン パッケージ)
部品 PIN1 PIN2 推奨
RPVDD VBAT PVDD オプション:1Ω 以下の直列抵抗
CPVDD PVDD GND PVDD 定格 の 10μF セラミック コンデンサ。
CGVDD GVDD GND GVDD 定格 の 10μF セラミック コンデンサ。
CCP_FLY CPH CPL GVDD 電圧定格 の 1.0μF セラミック コンデンサ
CCPT_FLY CPTH CPTL GVDD 電圧定格 の 1.0μF セラミック コンデンサ
CVCP VCP VDRAIN VCP 電圧定格 の 1.0μF セラミック コンデンサ
RnFAULT VCCIO nFAULT 10kΩ は、MCU I/O 電源をプルアップしました
CVREF VREF GND VREF 定格のセラミック コンデンサ
CBULK VMOTOR GND 100μF - 1000μF は VMOTOR 定格です。システム構成に応じて異なります
C VDRAIN VDRAIN GND VDRAIN 定格 1μF
CBST BSTx SHx 外部 MOSFET Qg の合計ゲート電荷に応じて、BSTx と SHx 間に 1.0μF、20V のセラミック コンデンサを配置します。CBST > 20×Qg /(VGHx- VSHx
RBST BSTx SHx オプション:BSTx と Shx の間に 2Ω の直列抵抗を接続することで、SHx ピンに大きな負の過渡電圧が発生した場合に CBST の過充電を防止します。
RG GHx、GLx 外部 MOSFET のゲート オプション:GHx/GLx と外部 MOSFET のゲートの間に 3Ω の直列抵抗。
RGS GHx、GLx 外部 MOSFET のソース 外部 MOSFET の GHx/GLx とソースの間の 100kΩ プルダウン抵抗。
RSENSE SPX SNX 電流検出アンプ用の 0.5mΩ シャント抵抗。システム設計パラメータ。
RSO MCU ADC SOx 電流センスアンプ出力フィルタ用 160Ω。
CSO MCU ADC GND 電流センスアンプの出力フィルタ用の AREF 定格 470pF セラミック コンデンサ
RSP、RSN SPx/SNx RSENSE オプション:電流センスアンプ入力フィルタ用 10Ω。
CSPSN SPX SNX オプション:電流センスアンプ入力フィルタ用 1nF セラミックコンデンサ。
C SP、C SN SPx/SNx GND オプション:電流センスアンプ入力フィルタ用 1nF セラミックコンデンサ。