JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
図に示すように、このデバイスはゲート ドライバ シャットダウン シーケンスを開始します。シャットダウン駆動電流は、SPI レジスタ IDRVN_SD でプログラムできます。ゲート ドライバは、MOSFET のゲートを放電する t DRVN_SDD 時間に IDRVN_SDD を使用します。シャットダウン電流は IDRVN_SD 電流に変化し、tDRVN_SD 時間の終了まで保持されます。シャットダウン シーケンスの完了後、ゲート ドライバの出力はセミアクティブ プルダウン モードになります。