JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
BTSx ピンと SHx ピンの間の電圧が VBST_UV スレッショルドを下回る状態が、tBST_UV_DG 時間を超えると常に、本デバイスは BST 低電圧イベントを検出します。BST_UV 低電圧イベントの検出後、BST_UV_MODE レジスタ ビットが 1b の場合、ハイサイド ゲート ドライバは無効になり、nFAULT ピンは Low に駆動されます。BST_UV イベントの間、ローサイド ゲート ドライバはアクティブのままです。BST_UV 条件がクリアされた後、BST_UV_LATCH レジスタ ビットが 1b のときは故障状態はラッチされたままとなり、SPI コマンドによってフラグをクリアできます。