JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源ピン電圧 | PVDD | -0.3 | 65 | V |
| ハイサイド MOSFET ドレイン ピン電圧 | VDRAIN | -0.3 | 65 | V |
| グランド ピン間の電圧差 | AGND、GND | -0.3 | 0.3 | V |
| チャージ ポンプ ピン電圧 | CPH | -0.3 | VGVDD + 0.3 | V |
| チャージ ポンプ ピン電圧 | CPL | -0.3 | VGVDD + 0.9 | V |
| VPVDD + 0.6 | ||||
| トリクル チャージ ポンプ ハイサイド ピン電圧 | CPTH | -0.3 | 80 | V |
| トリクル チャージ ポンプ ローサイド ピン電圧 | CPTL | -0.3 | VVDRAIN + 0.3 | V |
| トリクル チャージ ポンプ出力ピン電圧 | VCP | -0.3 | 80 | V |
| ゲート ドライバ レギュレータ ピン電圧 VGVDD | GVDD | -0.3 | 18 | V |
| ロジック ピン電圧 | nSLEEP | -0.3 | 65 | V |
| ロジック ピン電圧 | DRVOFF | -0.3 | 65 | V |
| ロジック ピン電圧 | INHx、INLx、nFAULT、SCLK、SDO、SDI、nSCS | -0.3 | 6.5 | V |
| ロジック ピン電圧 | INHx、INLx、nFAULT、SCLK、SDO、SDI、nSCS:トランジェント | -0.3 | 7.0 | V |
| ブートストラップ ピン電圧 | BSTx、連続 | -0.3 | 80 | V |
| SHx を基準とした BSTx | -0.3 | 20 | V | |
| GHx を基準とした BSTx | -0.3 | 20 | V | |
| ブートストラップ ピン過渡電流 | BSTx、トランジェント (500 ns)、想定される外部コンポーネント RBST = 2Ω および条件 V(RBST) = -7V、 | 3.5 | A | |
| ハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx、連続 | -8 | 80 | V |
| ハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx、トランジェント 1us | -15 | 80 | V |
| SHx を基準とするハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx - SHx | -0.3 | BSTx + 0.3 | V |
| ハイサイド ソース ピン電圧 | SHx、連続 | -8 | 70 | V |
| ハイサイド ソース ピン電圧 | SHx、トランジェント 1us | -15 | 72 | V |
| ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | SLx (LSS) を基準としたGLx | -0.3 | 20 | V |
| ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GVDD を基準としたGLx、VGLx > VGVDD の場合 VGLx - VGVDD | 0.3 | V | |
| ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GLx、連続 | -8 | 20 | V |
| ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GLx、トランジェント 1us | -15 | 20 | V |
| ローサイド ソース検出ピン電圧 | SLx、連続 | -8 | VGVDD | V |
| ローサイド ソース検出ピン電圧 | SLx、トランジェント 1us | -15 | VGVDD | V |
| ゲート駆動電流 | GHx、GLx | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
| 基準電圧入力ピン電圧 | VREF | -0.3 | 6 | V |
| シャント アンプ入力ピン電圧 | SNx、SPx、連続 | -5 | 5 | V |
| シャント アンプ入力ピン電圧 | SNx、SPx、トランジェント 1µs | -15 | 15 | V |
| シャント アンプ出力ピン電圧 | SOx | -0.3 | VREF + 0.3 | V |
| 電源過渡電圧ランプ | PVDD、 VDRAIN、VREF | 3 | V/μs | |
| ハイサイド ソース スルーレート | SHx、VBSTx - VSHx ≥ 5.5V nSLEEP = High および ENABLE_DRV = 1b |
4 | V/ns | |
| 周囲温度、TA | 周囲温度、TA | -40 | 125 | °C |
| 接合部温度、TJ | 接合部温度、TJ | -40 | 150 | °C |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C | |