JAJSUO7I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 モノステーブル動作
      2. 6.3.2 非安定動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 パルス幅変調
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 パルス位置変調
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

非安定動作

図 6-3 に示すように、2 番目の抵抗 (RB) を 図 6-2 の回路に追加し、トリガ入力をスレッショルド入力に接続すると、タイマがセルフ トリガしてマルチバイブレータとして動作します。CT コンデンサは RA および RB 経由で充電され、RB 経由でのみ放電されます。したがって、デューティ サイクルは RA と RB の値によって制御されます。

この非安定接続により、CT コンデンサはスレッショルド電圧レベル
(≅ 0.67 × VCC) とトリガ電圧レベル (≅ 0.33 × VCC) の間で充電および放電されます。モノステーブル回路と同様に、充電時間と放電時間 (すなわち、周波数とデューティ サイクル) は電源電圧に依存しません。歪みを低減するには、最大周波数の 100kHz 以下で使用してください。より高い周波数での動作が必要な場合は、代わりに TLC556 LinCMOS™ タイマ の使用を検討してください。

NA556 NE556 SA556 SE556 非安定動作回路
CONT 電圧をコンデンサでグランドにデカップリングすることで、動作を向上できます。アプリケーションに応じて再評価してください。
図 6-3 非安定動作回路
式 1. t H 0.693 × R A + R B × C T
式 2. t L 0.693 × R B × C T

周期、周波数、ドライバ基準および波形基準のデューティ サイクルに関して、その他の有用な関係を以下に示します。

式 3. T = t H + t L 0.693 × R A + 2 R B × C T
式 4. f = 1 T 1.44 R A + 2 R B × C T
式 5. O u t p u t   d r i v e r   d u t y   c y c l e = t L T R B R A + 2 R B
式 6. O u t p u t   w a v e f o r m   d u t y   c y c l e = t H T 1 - R B R A + 2 R B = R A + R B R A + 2 R B