JAJSUO7I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件(1) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング間隔の温度係数 | 各タイマ、モノステーブル(2)、 TA = 最小値 ~ 最大値 |
NA556、NE556、SA556 | 50 | ppm/℃ | |||
| SE556 | 30 | 100 | |||||
| 各タイマ、非安定(3)、TA = 最小値 ~ 最大値 | NA556、NE556、SA556 | 150 | |||||
| SE556 | 90 | ||||||
| タイマ 1 – タイマ 2、TA = = 最小値 ~ 最大値 | ±10 | ||||||
| タイミング間隔の電源電圧感度 | 各タイマ、モノステーブル(2) | NA556、NE556、SA556 | 0.1 | 0.5 | %/V | ||
| SE556 | 0.05 | 0.2 | |||||
| 各タイマ、非安定(3) | NA556、NE556、SA556 | 0.3 | |||||
| SE556 | 0.15 | ||||||
| タイマ1 – タイマ2 | NA556、NE556、SA556 | ±0.2 | |||||
| SE556 | ±0.1 | ||||||
| tr | 出力パルスの立ち上がり時間 | CL = 15pF、TA = 25℃、20% ~ 80% | NA556、NE556、SA556 | 100 | 300 | ns | |
| SE556 | 100 | 200 | |||||
| tf | 出力パルスの立ち下がり時間 | CL = 15pF、TA = 25℃、80% ~ 20% | NA556、NE556、SA556 | 100 | 300 | ns | |
| SE556 | 100 | 200 | |||||