JAJSUO7I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 モノステーブル動作
      2. 6.3.2 非安定動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 パルス幅変調
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 パルス位置変調
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

VCC = 5V~15V、TA = 25℃ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VT スレッショルド電圧レベル VCC = 15 V NA556、NE556、SA556 8.8 10 11.2 V
SE556 9.4 10 10.6
VCC = 5 V NA556、NE556、SA556 2.4 3.3 4.2
SE556 2.7 3.3 4
IT スレッショルド電流(1) 30 250 nA
VTRIG トリガ電圧レベル VCC = 15 V NA556、NE556、SA556 4.5 5 5.6 V
SE556 4.8 5 5.2
VCC = 15V, TA = –55℃ ~ +125℃ SE556 3 6
VCC = 5 V NA556、NE556、SA556 1.1 1.67 2.2
SE556 1.45 1.67 1.9
VCC = 5V, TA = –55℃ ~ +125℃ SE556 1.9
ITRIG トリガ電流 VTRIG = 0V NA556、NE556、SA556 0.5 2 μA
SE556 0.5 0.9
VRESET リセット電圧レベル 0.3 0.7 1 V
TA = –55℃~+125℃ SE556 1.1
IRESET リセット電流 VRESET = VCC 0.1 0.4 mA
VRESET = 0V NA556、NE556、SA556 -0.4 1.5
SE556 -0.4 -1
IDISCH 放電スイッチ
オフ状態電流
20 100 nA
VCONT 制御電圧
(断線)
VCC = 15 V NA556、NE556、SA556 9 10 11 V
SE556 9.6 10 10.4
VCC = 15V, TA = –55℃ ~ +125℃ SE556 9.6 10.4
VCC = 5 V NA556、NE556、SA556 2.6 3.3 4
SE556 2.9 3.3 3.8
VCC = 5V, TA = –55℃ ~ +125℃ SE556 2.9 3.8
VOL Low レベル
出力電圧
VCC = 15V、IOL = 10mA NA556、NE556、SA556 0.1 0.25 V
SE556 0.1 0.15
VCC = 15V、IOL = 10mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE556 0.2
VCC = 15V、IOL = 50mA NA556、NE556、SA556 0.4 0.75
SE556 0.4 0.5
VCC = 15V、IOL = 50mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE556 1
VCC = 15V、IOL = 100mA NA556、NE556、SA556 2 2.5
SE556 2 2.2
VCC = 15V、IOL = 100mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE556 2.7
VCC = 15V、IOL = 200mA 2.5
VCC = 5V、IOL = 3.5mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE556 0.35
VCC = 5V、IOL = 5mA NA556、NE556、SA556 0.1 0.25
SE556 0.1 0.15
VCC = 5V、IOL = 5mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE556 0.8
VCC = 5V、IOL = 8mA NA556、NE556、SA556 0.15 0.3
SE556 0.15 0.25
VOH High レベル
出力電圧
VCC = 15V、IOH = –100mA NA556、NE556、SA556 12.75 13.3 V
SE556 13 13.3
VCC = 15V、IOH = –100mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE555 12
VCC = 15V、IOH = –200mA 12.5
VCC = 5V、IOH = –100mA NA556、NE556、SA556 2.75 3.3
SE556 3 3.3
VCC = 5V、IOH = –100mA、
TA = –55℃ ~ +125℃
SE555 2
ICC 電源電流 出力 Low、無負荷、VCC= 15V NA556、NE556、SA556 20 30 mA
SE556 20 24
出力 Low、無負荷、VCC= 5V NA556、NE556、SA556 6 12
SE556 6 10
出力 High、無負荷、VCC= 15V NA556、NE556、SA556 18 26
SE556 18 20
出力 High、無負荷、VCC= 5V NA556、NE556、SA556 4 10
SE556 4 8
このパラメータは、図 6-3 の回路のタイミング抵抗 RA および RB の最大値に影響します。たとえば、VCC = 5V の場合、最大値は RA + RB ≅ 3.4MΩ です。VCC = 15V の場合、最大値は RA + RB ≅ 10MΩ です。