JAJSUO7I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
表 6-1 はデバイスの真理値表を示します。有効なリセット電圧条件を得るには、外付けプルアップ抵抗を VCC に接続するか (リセット機能を使用する場合)、リセットピンを直接 VCC に短絡します (RESET 機能を使用しない場合)。
| リセット電圧(1) | トリガ電圧 (1) | スレッショルド電圧(1) | 出力 | 放電スイッチ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 影響なし | 影響なし | Low | オン |
| > 最大値 | < 1/3 × VCC | 影響なし(2) | High | オフ |
| > 最大値 | > 1/3 × VCC | > 2/3 × VCC | Low | オン |
| > 最大値 | > 1/3 × VCC | < 2/3 × VCC | 既に確かめたとおり | |