JAJSUO7I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| 熱評価基準(1) | NA556、NE556 | NE556 | SE556 | NA556、NE556、SA556 | NE556 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) |
DB (SSOP) |
J (CDIP) |
N (PDIP) |
NS (SOP) |
|||
| 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | |||
| RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 91.4 | 104.5 | 86.1 | 73.4 | 89.5 | ℃/W |
| RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 51.7 | 56.3 | 38.8 | 51.7 | 47.3 | ℃/W |
| RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 49.6 | 64.1 | 73.5 | 47.6 | 52.9 | ℃/W |
| ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 12.3 | 14.0 | 32.4 | 29.5 | 11.3 | ℃/W |
| ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 49.1 | 63.3 | 68.7 | 47.0 | 52.3 | ℃/W |
| RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | 20.1 | 該当なし | 該当なし | ℃/W |