JAJSUP5H October   2002  – December 2024 OPA830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 Device Comparison Table
  6. 5 Pin Configurations
  7. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics for D Package VS = ±5V
    6. 6.6  Electrical Characteristics for D Package VS = 5V
    7. 6.7  Electrical Characteristics for D Package VS = 3V
    8. 6.8  Electrical Characteristics for DBV Package VS = ±5V
    9. 6.9  Electrical Characteristics for DBV Package VS = 5V
    10. 6.10 Electrical Characteristics for DBV Package VS = 3V
    11. 6.11 Typical Characteristics: VS = ±5V
    12. 6.12 Typical Characteristics: VS = ±5V, Differential Configuration
    13. 6.13 Typical Characteristics: VS = 5V
    14. 6.14 Typical Characteristics: VS = 5V, Differential Configuration
    15. 6.15 Typical Characteristics: VS = 3V
    16. 6.16 Typical Characteristics: VS = 3V, Differential Configuration
  8. 7 Parameter Measurement Information
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1  Wideband Voltage-Feedback Operation
      2. 8.1.2  DC Level-Shifting
      3. 8.1.3  Optimizing Resistor Values
      4. 8.1.4  Bandwidth Versus Gain: Noninverting Operation
      5. 8.1.5  Inverting Amplifier Operation
      6. 8.1.6  Output Current and Voltages
      7. 8.1.7  Driving Capacitive Loads
      8. 8.1.8  Distortion Performance
      9. 8.1.9  Noise Performance
      10. 8.1.10 DC Accuracy and Offset Control
      11. 8.1.11 Thermal Analysis
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Single-Supply ADC Interface
      2. 8.2.2 AC-Coupled Output Video Line Driver
      3. 8.2.3 Noninverting Amplifier With Reduced Peaking
      4. 8.2.4 Single-Supply Active Filter
    3. 8.3 Layout
      1. 8.3.1 Layout Guidelines
        1. 8.3.1.1 Input and ESD Protection
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 Device Support
      1. 9.1.1 Development Support
        1. 9.1.1.1 Demonstration Boards
        2. 9.1.1.2 Macromodel and Applications Support
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

OPA830 は、低消費電力、単一電源、広帯域、電圧帰還型アンプであり、3V または 5V の単一電源で動作するよう設計されています。このデバイスは、±5V または +10V 電源での動作もサポートしています。入力範囲は、負の電源よりも下から始まり、正の電源の 1.7V 内側までとなっています。相補的共通エミッタ出力を使用することにより、150Ω を駆動して、どちらの電源からも 25mV 以内の出力スイングが得られます。また、大きい出力駆動電流 (±80mA) と、小さい差動ゲインおよび位相誤差により、このデバイスは単一電源の消費者向けビデオ製品に最適です。

大きいゲイン帯域幅積 (110MHz) とスルーレート (550V/μs) により低歪み動作を実現しているため、OPA830 は 3V および 5V CMOS ADC への優れた入力バッファ段となります。他の低消費電力、単電源のアンプとは異なり、信号振幅が小さくなるにつれて歪み性能は向上します。入力電圧ノイズが 9.2nV/√Hz と低いため、広いダイナミック レンジでの動作に対応できます。

OPA830 は、業界標準の SO-8 パッケージおよび超小型の SOT23-5 パッケージで供給されます。固定ゲイン ライン ドライバ アプリケーションについては、OPA832 をご検討ください。

パッケージ情報
部品番号 (1) パッケージ (2) パッケージ サイズ(3)
OPA830 D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
DBV (SOT-23、5) 2.9mm × 2.8mm
セクション 4 を参照してください。
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
OPA830 DC 結合、3V ADC ドライバDC 結合、3V ADC ドライバ