JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-28 に CPSW2G のタイミング条件を示します。
| パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力信号スルーレート | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 10 | 470 | pF |
表 6-29、表 6-30、および 図 6-37 に、MDIO のタイミング要件を示します。
| 番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO1 | tsu(mdioV-mdcH) | セットアップ時間、MDIO[x]_MDIO 有効から MDIO[x]_MDC high まで | 90 | ns | |
| MDIO2 | th(mdcH-mdioV) | ホールド時間、MDIO[x]_MDC high から MDIO[x]_MDIO 有効の間 | 0 | ns | |
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO3 | tc(mdc) | サイクル時間、MDIO[x]_MDC | 400 | ns | |
| MDIO4 | tw(mdcH) | パルス幅、MDIO[x]_MDC high | 160 | ns | |
| MDIO5 | tw(mdcL) | パルス幅、MDIO[x]_MDC low | 160 | ns | |
| MDIO7 | td(mdcL-mdioV) | 遅延時間、MDIO[x]_MDC Low から MDIO[x]_MDIO 有効まで | -150 | 150 | ns |